製品概要
機能と利点
- 3V、5V、12V電源用のオンボード・レギュレータ
- アクティブ・フィルタのアプリケーション用のOP27を含む
- 外部VCOボードにシンプルに接続できる設計
製品概要
このボードは、PLL(フェーズ・ロック・ループ)用のADF4007周波数シンセサイザの性能を評価できるように設計されています。ADF4007シンセサイザ、分周比(8、16、32、64)を選択するためのリンク、リファレンス入力用のSMAコネクタ、RF入出力が含まれます。
関連資料
-
ADF4007 Design Files2020/11/05ZIP312 K
-
UG-158: Evaluation Board for the 7.5 GHz PLL Frequency Synthesizer2010/12/10PDF255 kB