製品概要
機能と利点
- ADATE324のフル機能評価用ボード
- 電源電圧:+17.5Vおよび-15Vのオンボード電圧レギュレータ
- SMAコネクタを介したブレークアウト信号入出力
- 長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより差動ペアを提供
- データの読出しおよび書込み用のLEDインジケータ
- USB経由での制御用のPCソフトウェア
製品概要
EVAL-ADATE324EBZは、ADATE324の4チャンネル自動試験装置ソリューションの機能を簡単に評価できる、フル機能の評価用ボードです。ドライバ、コンパレータ、アクティブ・ロード(DCL)のピン・エレクトロニクス(PE)機能に加え、高電圧(VHH)駆動能力の評価に対応し、フラッシュ・メモリ試験の用途に使用できます。EVAL-ADATE324EBZでは、SMA(Subminiature Version A)端子を介してブレークアウト接続を行い、すべての信号入出力を処理することができます。差動ペアは、長さの等しい50Ωに制御されたインピーダンス・パターンにより提供されます。
EVAL-ADATE324EBZは+17.5Vおよび-15Vの電源のみを受け入れ、必要なデバイス電源を内蔵レギュレータが供給します。EVAL-ADATE324EBZは、内蔵コネクタを介して制御できるほか、WindowsベースPCでADATE324評価用ボード・ソフトウェアを使用することで、PCのUSBポートを介して制御できます。このソフトウェアを入手するには、ADATE324@analog.comまでお問い合わせください。デフォルトでは、USBポートを介して制御するように設定されています。ADATE324評価用ボード・ソフトウェアとの通信はUSBを介して行われ、EVAL-ADATE324EBZの発光ダイオード(LED)インジケータにデータの読出しと書込みの状況が表示されます。
ADATE324の詳細、およびADATE324内の各レジスタの情報は、ADATE324のデータシートに記載されています。EVAL-ADATE324EBZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADATE324のデータシートも参照してください。
技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)(pdf)にご記入いただくと利用可能になります。記入済みのフォーム、プロジェクトの詳細、会社情報、連絡先情報をADATE324@analog.comまで電子メールでお送りください。追加のサポートは、アナログ・デバイセズ販売代理店よりご提供いたします。