製品概要
機能と利点
- 4層Rogers RO 4350B
- 2.92mmコネクタ
- マイクロストリップ・パターン
- スルー、オープン、ショートのキャリブレーション・パス(実装解除)
製品概要
ADAR5001-EVALZは、厚さ0.254mm(10mil)のRogers 4350Bから製造された銅被覆4層プリント回路基板(PCB)です。中央のコアは予備含浸(プリプレグ)で、裏面には未使用のFR4層があり、これにより公称の厚さは1.574mm(62mil)となります。ADAR5001-EVALZのP1ポート、P2ポート、SUMポートには2.92mmメス同軸コネクタが装着されており、それぞれのマイクロストリップRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ボード・トレース損失を校正するために、J6コネクタとJ7コネクタの間にスルー校正パスが提供されます。J5コネクタとJ4コネクタにはオープン・パスとショート・パスが用意されています。コネクタJ4、J5、J6、J7は未実装であるため、キャリブレーション・トレースを使用するには追加する必要があります。スルー・キャリブレーション・パスのパフォーマンスについては、表1と図3を参照してください。
ADAR5001の詳細については、ADAR5001のデータシートを参照してください。ADAR5001-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADAR5001のデータシートも参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
EVAL-ADAR5001 Gerber Files2024/04/18ZIP861 K