製品概要
機能と利点
- USB 2.0インターフェース
- ジャンパまたはコンピュータ制御による、温度補償およびパワーダウン・モードのイネーブル
- 測定テスト・ポイントと同軸コネクタ
製品概要
EVAL-ADA4571W-1SDZ評価用ボードでは、シャフト・マグネット構成の端にADA4571W-1が配置されています(図1)。この評価用キットは、ADA4571W-1マザーボード、手で回転可能なマウント上の磁気刺激、USBインターフェース、およびSDP-Sコントローラ・ボードで構成されています。Windows®用に必要なLabVIEW 2015グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアは、EVAL-ADA4571W-1SDZの製品ページからダウンロードできます。
EVAL-ADA4571W-1SDZ評価用ボードは、内蔵の5Vレギュレータ、4チャンネル同時サンプリング、A/Dコンバータ(ADC)、およびADA4571W-1内で温度補償モードとパワーダウン・モードをイネーブルにするためのジャンパを備えています。ADA4571W-1マザーボードには、本デバイスの3つの出力用のテスト・ポイントと未実装の同軸コネクタも用意されています。
SDP-Sコントローラ・ボードは、ADA4571W-1マザーボード上のADCを制御し、ADA4571W-1の出力を読み取ることでADA4571W-1へのデジタル入力を変更します。また、GUIとのインターフェースを備え、USB接続を介して本評価用ボードに電源を供給します。
ADA4571W-1の詳細な仕様は、アナログ・デバイセズから入手可能なADA4571W-1のデータシートに記載されています。EVALADA4571W-1SDZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADA4571W-1のデータシートも参照してください。