製品概要
機能と利点
- ADA4558用のフル機能評価用ボード
- USBまたはLINインターフェースによるPC制御
- 構成およびデータ測定用PCソフトウェア
製品概要
EVAL-ADA4558EBZを使用すると、ADA4558を素早く簡単に評価できます。ADA4558は、ホイートストン・ブリッジ・センサー向けの車載グレードのシグナル・コンディショナICです。このデバイスは、デジタル非線形性補正機能および温度補償機能を提供します。
EVAL-ADA4558EBZでは、USBポートまたはローカル相互接続ネットワーク(LIN)ポートを使用することで、評価用ソフトウェアを介して制御できます。電源はすべて、USBポートと内蔵DC/DCコンバータを使用します。
ADA4558の詳細については、ADA4558のデータシートとハードウェア・リファレンス・マニュアルを参照してください。EVAL-ADA4558EBZを使用する際は、それらとこのユーザ・ガイドを併せて参照してください。
関連資料
-
UG-1487: ADA4558 Hardware Reference Manual (Rev. 0)2019/06/12PDF518 K
-
UG-1537: EVAL-ADA4558EBZ User Guide (Rev. 0)2019/06/12PDF1M
-
ADA4558 Evaluation Board Layout2019/06/12PDF93 K
-
ADA4558 Evaluation Board Schematic2019/06/12PDF335 K