製品概要
機能と利点
- ADA4522-2用のフル機能評価用ボード
- プロトタイプを効率的に構築可能
- ユーザ定義の回路構成
- エッジ・マウントSMAコネクタを装備
製品概要
EVAL-ADA4522-2ARMZでは、ADA4522-2、8ピン、デュアル・チャンネル、ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)オペアンプの評価が可能です。この評価用ボードにあるADA4522-2の両チャンネルは、101のゲインを持つ非反転アンプに構成されています。出力には、約117kHzのカットオフ周波数を使用したローパス・フィルタがあり、ADA4522-2の800kHzチョッピング周波数により生じるアーチファクトを最小化します。
評価用ボードの柔軟な設計により、ユーザーは反転および非反転オペアンプ、ディファレンス・アンプ、2次サレンキー・フィルタのように多数の構成が作成できます。更に、入出力を容易にするために、テスト・ポイントとエッジ・マウント・サブミニチュア・バージョンA(SMA)コネクタを組み合わせて採用しています。
評価用ボートでは、ユーザーが容易にインストールできるように、バイパス・コンデンサC1およびC4を除く、0805サイズの抵抗とコンデンサを主に使用しています。ADA4522-2の最大供給は55Vであるため、10 µFのバイパス・コンデンサ(C1およびC4)は、高い電圧定格に適応するパッケージ・サイズ2220です。
ADA4522-2の詳細については、ADA4522-1/ ADA4522-2/ADA4522-4のデータシートを参照してください。EVAL-ADA4522-2ARMZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。