製品概要

機能と利点

  • ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
  • エッジ・マウントSMAコネクタを装備
  • テスト装置やその他の回路へ容易に接続可能 

製品概要

ADA4254RU-EBZ評価用ボードは、24ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)または28ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)で提供されているADA4254を評価できるように設計されています。図1と図2は、TSSOPパッケージが付属する評価用ボードの前面と背面を示しています。 

ADA4254RU-EBZ評価用ボードは、4層プリント回路基板(PCB)です。この評価用ボードは、入出力にSubminiature Version A(SMA)エッジ・マウント・コネクタを採用しているためテスト装置やその他の回路へ容易に接続することができます。 

ADA4254RU-EBZ評価用ボードには、次の3つの電源領域が必要です。

  • 電源ピン、VDDH、VSSH(通常はそれぞれ+28Vおよび−28V)で構成される高電圧電源領域。
  • アナログ出力電源領域、AVDD、通常は5V。
  • デジタル出力電源領域、DVDD、通常は3.3V。 

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

ACE Software

ZIP
177 KB
ACE plug-in for Board.ADA4254 1.2024.28300 [7 11 24]
ADA4254 Evaluation Board Plug-in description.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード