製品概要
機能と利点
- 6 V AC アダプタとオンボード LDO 電圧レギュレータを使用したシンプルな電源接続
- HCSL、CML、または LVDS 互換(デフォルト)の設定可能な出力終端を備えた、10 個の AC カップリング・シングルエンド(バランを介して再結合させた差動信号)出力 SMA コネクタ
- 4 つの設定可能なリファレンス入力(シングルエンドから差動リファレンス入力 SMA コネクタまで選択可能)
- システム・クロック用の 1 個の AC カップリング・シングルエンド入力 SMA コネクタ
- ピン設定可能なパワー・オン・レディ
- ステータス LED
- PC への USB 接続
- ACE プラグイン・モジュールによるシンプルなグラフィカル・ユーザ・インターフェースを備えた Microsoft Windows ベースの評価用ソフトウェア
製品概要
AD9545 評価用ボードは、AD9545デュアル・デジタル PLL と 1 pps シンクロナイザの全機能を評価するための、コンパクトで使いやすいプラットフォームです。AD9545 は、2 個のジッタ・クリーニング用のデジタル PLL コアを内蔵し、高精度のマルチ出力クロック・ジェネレータ機能を備えています。PLL0 および PLL1 は、GPS、IEEE1588v2、同期イーサネット、OTN、次世代ワイヤレス・ベースバンド・プロトコルなどの高性能同期クロッキング・アプリケーション向けに最適化されています。PLL は、シリアル・ポートによる制御を介してすべての設定を行うことが可能で、パワー・オン・レディ構成では外部 EEPROM を介した設定も可能です。
AD9545 は最大 5つの差動クロック信号、(2つの高性能デジタル PLL の組合わせによって駆動される)2 つのシングルエンド・クロック、および 2 つの高精度 NCO(数値制御発振器)の信号を出力することができます。評価用ボードでは、合計 12 の出力と 4 つのリファレンス入力にアクセスできます。
出力の差動伝送ライン・ペアは、50 Ω のシングルエンド特性インピーダンスを使用し、標準のエッジ起動 SMA コネクタに接続されています。AD9545/PCBZ は自由に設定可能な電源を備えており、降圧スイッチング・レギュレータまたは外付け LDO で直接給電しながら、AD9545 を評価することができます。AD9545 の評価用ボードには、RoHS 準拠の FR-4 素材が使用されています。便宜上、AD9545 データシートの詳しい内容はここに含まれています。データシートと共にADIが提供しているこのユーザガイドをご利用ください。
関連資料
-
AD9545 Schematic2017/10/26PDF326K
-
AD9545 Evaluation Board User Guide2017/07/05WIKI
-
UG-1146: Register Map Reference Manual for the AD9545 (Rev. B)2017/07/05PDF2 M
-
AD9545 Gerber Files2019/03/13ZIP776 K
-
AD9545 BOM2017/10/26XLSX25 K