製品概要

機能と利点

  • AD7175-8のフル機能評価用ボード
  • アナログ・デバイセズのSDP-K1ボード(EVAL-SDP-CK1Z)と組み合わせてPCを制御
  • 制御およびデータ解析(時間領域)用PCソフトウェア
  • スタンドアロン機能

製品概要

EVAL-AD7175-8ARDZ評価用ボードには、アナログ入力バッファ、オンボード電源レギュレーション、およびアンプ評価用の外部アンプ・セクションを内蔵した24ビット、250kSPSアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)であるAD7175-8が搭載されています。5V USBが5Vと3.3Vに調整され、AD7175-8とサポート部品に電力を供給します。この評価用ボードは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)コントローラ・ボードEVAL-SDP-CK1Z(SDP-K1)を介してUSBポートに接続します。

AD717x ACEソフトウェアでは、ユーザーがアクセス可能なレジスタ・インターフェースを介してAD7175-8デバイスの機能を詳細に設定します。波形グラフ、ヒストグラム、および関連するノイズ分析として提供されるDC時間領域分析によってADCの性能を評価できます。AD7175-8の詳細な仕様は、この製品のデータシートに記載されています。本評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD7175-8のデータシートも参照してください。SDP-K1コントローラ・ボードの詳細については、アナログ・デバイセズのウェブサイトでご覧いただけます。

はじめに

必要な装置

  • EVAL-AD7175-8ARDZ
  • EVAL-SDP-CK1Z
  • DC信号源
  • USBケーブル
  • USB 2.0ポートを備えたWindows PC