製品概要

機能と利点

  • USB電源ソリューションを備えたAD4050およびAD4052のフル機能評価用ボード
  • SMAコネクタを介して単一の差動チャンネルとコモンモード入力が利用可能
  • SDP-K1により、そのまますぐに始められる評価エクスペリエンス
  • 時間領域と周波数領域のデータを分析、制御するためのPCソフトウェア(ACEプラグイン)
  • 他のArduinoフォーム・ファクタ・コントローラ・ボードと互換性あり

製品概要

EVAL-AD4050-ARDZおよびEVAL-AD4052-ARDZ評価用ボードを使用すると、それぞれAD4050またはAD4052のパフォーマンスと機能を迅速かつ簡単に評価できます。AD4050とAD4052は、コンパクト、低消費電力、12ビット/16ビット(それぞれ)のEasy Drive逐次比較レジスタ(SAR)アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)です。

EVAL-AD4050-ARDZ/EVALAD4052- ARDZの主なコントローラ・ボードはSDP-K1です。EVAL-AD4050-ARDZ/EVALAD4052-ARDZは、Arduino® Uno Shieldの機械的および電気的規格に準拠しており、SDP-K1に加え、他メーカーの各種ソフトウェア開発キットとのインターフェースが可能です。

AD4050/AD4052評価ソリューションには、デバイス構成とADCデータ・キャプチャ用のAD4050/AD4052産業用入出力(IIO)ファームウェア・アプリケーション・ドライバと、性能評価用のAD4050/AD4052 ACEプラグイン・グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)が含まれています。

対象となる製品

はじめに

  • Windows 7以降のオペレーティング・システムを搭載したPC
  • SDP-K1コントローラ・ボードと付属のUSBケーブル
  • 高精度信号発生器(「Evaluation Board Hardware(評価用ボードのハードウェア)」セクションを参照)

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
36 MB
ACE plug-in for Board.AD4052 1.2025.5131107 [10 21 26]
The Board.AD4052 plug in supports the EVAL-AD4052-ARDZ and EVAL-AD4050-ARDZ boards. The AD4052/0 is a Low Power, Compact 16/12-Bit, 2 MSPS Easy Drive SAR ADC
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード