製品概要
機能と利点
- Windows® 8、Windows 7、およびWindows Vista®オペレーティングシステム用のドライバサポート
- ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
- DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
- 1-Wire EEPROMプログラミング
- 1-Wire/iButtonデバイスへの1.8V読取り/書込み動作
- DS9120ファミリのソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
- 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
- 1.8Vへのストロングプルアップを提供
- USB 2.0規格に完全準拠
製品概要
DS9481R-200は、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wire®アダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに1.8VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButton®デバイスと通信するための信号を供給します。さらに、このアダプタは、1-Wire/iButton EEPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481R-200はソケットアダプタのDS9120ファミリと共に使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の同等なスレーブハードウェアソリューションは、DS1402D-DR8です。
アプリケーション
- 消耗品の識別および認証
- リファレンス設計のライセンス管理
- センサー/アクセサリの認証および較正
- システムの知的所有権保護
関連資料
-
DS9481R200: USB-to-1-Wire/iButton 1.8V Adapter Data Sheet (Rev. 1)2023/05/26PDF1 M