製品概要

機能と利点

  • マキシムのサンプルコードを使用してスマートカードアプリケーションを迅速に開発し、容易に任意のMAXQ RISCマイクロコントローラに移植可能
  • グラフィカルユーザインタフェースに対応した2ラインLCDスクリーン
  • USBインタフェースによるUSBカードリーダアプリケーションのプロトタイプ
  • 2つのカードソケット(フルサイズソケットとSIMソケット各1つ)によるスマートカードアプリケーションのプロトタイプ
  • 5V単一電源入力、3.3Vレギュレータ実装
  • カードインタフェース端子がヘッダに出力されカスタムカードソケットに対応
  • プッシュボタンによるリセット、割込み、アプリケーション制御
  • レベルシフトを備えたRS-232インタフェース
  • 新設計に実績あるソリューションを提供する回路図と部品表
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

DS8005の評価キット(EVキット)は、デュアルスマートカードインタフェースチップであるDS8005の機能を手軽に評価することができます。このEVキットには、スマートカードインタフェース制御用に16ビットRISCマイクロコントローラのMAXQ622が実装されています。また、1.8V、3V、5VのICカードとの通信用にフルサイズソケットとSIMカードソケットがそれぞれ1つ装備されています。LCDスクリーンやシリアルポートは、プログラムの動作に関する詳細なフィードバックの確認に使用することが可能で、アプリケーションのデバッグに役立ちます。さらに、MAXQ622にUSBシリアルインタフェースエンジン(SIE)が内蔵されているため、USBカードリーダアプリケーションにも対応することができます。

アプリケーション

  • アクセス制御
  • 金融端末
  • 加入テレビ
  • セットトップボックス限定受信
  • テレコム

対象となる製品