製品概要
機能と利点
- DS4424の簡便な評価
- EVキットハードウェアはUSB駆動
- USB HIDインタフェース
- Windows XP®およびWindows® 7対応ソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS4422およびDS4424は、2または4つのI2Cプログラマブル電流DACを備え、それぞれ最大200µAの電流のシンク/ソースが可能です。
DS4424の評価キット(EVキット)は、4チャネル、7ビットシンク/ソース電流DACのDS4424の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。DS4422は、DS4424と同じ性能を備えていますが、チャネルは2つのみです。
このEVキットは、DS4424と、2つのフルスケール較正用に使用済みの抵抗(R3とR4)、および2つの未使用の抵抗(R5とR6)が実装されています。これによって、このデバイスは2つのチャネル上で基板のリワークなしで評価することができますが、カスタム定義の値を2つのオープンチャネルに実装することが可能です。また、このEVキットは、デバイスとの通信に必要なUSB-I2Cインタフェースも内蔵しています。
アプリケーション
- 可変電流シンクまたはソース
- 電源調整
- 電源マージン
関連資料
-
DS4424EVKIT: Evaluation Kit for the DS4422 and DS4424 Data Sheet (Rev. 0)2014/02/14PDF529K