製品概要
機能と利点
- 高精度な時刻と日付:±5ppm (-40℃~+85℃範囲)
- 32.768kHz方形波出力
- デジタル温度センサー精度:±3℃
- 6ピンPmod対応コネクタ(I²C)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- 2次ヘッダによってI²Cバス上で追加モジュールをデイジーチェーン接続可能
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
DS3231MPMB1ペリフェラルモジュールは、リアルタイムクロック(RTC)のDS3231MをI²C通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、低コストで超高精度なI²C RTCです。このデバイスは、バッテリ入力を備え、デバイスへの主電源が遮断された場合も高精度な計時を維持します。MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)発振子を内蔵しているため、デバイスの長期的な精度が向上し、製造ラインでの構成部品数が削減されます。このデバイスは、定評あるDS3231 RTCと同じ実装パターンで提供されます。
DS3231M ICの動作の詳細については、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 産業用アプリケーション
- ポータブル機器
- パワーメータ
対象となる製品
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
DS3231MPMB1: DS3231MPMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/21PDF486K
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K