製品概要

機能と利点

  • DeepCover® SHA-3 1-Wire認証用ICのDS28E16の機能を実証
  • DS28E16に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイントとTDFNソケット

製品概要

DS28E16の評価キット(EVキット)は、DS28E16の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージの5つのDS28E16およびDS2477デバイス、2つの評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28E16の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • バッテリ認証および充電サイクル追跡
  • 医療器具/アクセサリの認証および較正

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発