製品概要

機能と利点

  • DS28E10の機能の総合評価が可能
  • DS28E10を実行しプログラムするための使いやすいグラフィカルソフトウェア
  • 使いやすいハードウェア構成部品
  • ハイスピードUSB 2.0規格に完全準拠
  • Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®用のドライバサポート
  • USB-1-WireアダプタはProlificのPL-2303HXDとマキシムのDS2480Bの両方を使用し仮想COMを任意のPCの1-Wire®ポートにエミュレート
  • DS28E10 TSOCパッケージを提供

製品概要

DS28E10の評価キット(EVキット)は、使いやすいPC環境における1-Wire SHA-1認証用ICのDS28E10の評価とプログラムに必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVキットによって、技術者はDS28E10の見込まれた設計目標を評価し、最終製品の開発作業をサポートすることができます。このEVキットの操作にはホストPCが必要です。EVキットハードウェアには、USB-1-Wire PCアダプタが同梱されており、ICソケットを備えたDS28E10の評価ボードに接続されます。同梱のRJ11ケーブルによって評価ボードをUSB-1-Wireアダプタに接続します。PCベースのEVキットソフトウェアが使用可能です。また、このEVキットソフトウェアには、マキシムの1-Wireドライバ、Microsoft .NETフレームワークバージョン2.0、およびProlificのPL-2303 USB-シリアルドライバのインストールが必要です。これらのコンポーネントのダウンロードおよびインストールの詳細な説明は、このEVキットのデータシートに記載されています。このEVキットには、1-Wire SHA-1認証用ICのDS28E10のサンプルも付属しています。

対象となる製品