製品概要
製品概要
デモンストレーション回路728は、LTC®3458EDEを搭載した1MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータです。デモ回路は、1.5Aスイッチを備えたDC/DCブースト・コンバータを実証し、2V~6Vの範囲の入力電圧に応じて200mA〜800mAで7Vを供給します。
この回路は、出力切断と突入電流制限の利点を実証します。
対象となる製品
関連資料
-
DC728A - Schematic2009/09/24PDF24K
-
DC728A - Demo Manual2009/09/24PDF480K
-
DC728A - Design File2009/09/24ZIP495K