製品概要
製品概要
モンストレーション回路700は、2.4MHz、デュアル・フェーズ昇圧DC/DCコンバータで、LTC3428EDDを搭載しています。このデモボードは、2Aスイッチ(フェーズあたり)を備え、2Aで5V、1.5Aで3.3Vのいずれかを供給できる、デュアル・フェーズDC/DCブースト・コンバータを実証します。この回路は、2.4MHzの有効スイッチング周波数に対するデュアル・フェーズ構造の利点を実証します。
対象となる製品
関連資料
-
DC700A - Schematic2009/09/24PDF70K
-
DC700A - Demo Manual2009/09/24PDF413K
-
DC700A - Design File2009/09/24ZIP531K