製品概要
製品概要
デモ回路3099Aは、LT8640Aを使用した、スペクトラム拡散周波数変調付きの42V、5A同期整流式降圧Silent Switcher®です。このデモ用ボードは、5.7V~42V入力、5V出力用に設計されています。また、LT8640Aは最小3.4V入力で動作できます。入力範囲が広いため、オートモーティブ・バッテリや工業用電源などの様々な入力源で使用できます。LT8640Aは、超低放射、高効率、高速のコンパクトな同期整流式モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。電源スイッチが内臓されており、必要な全回路が含まれているため、部品数が少なく、ソリューション・サイズが小型です。特殊なSilent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。選択可能なスペクトラム拡散モードにより、EMI性能を更に改善できます。Burst Mode®での2.5μAの超低静止電流により、超軽負荷で高効率です。 最小オン時間が30nsと高速であるため、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。
LT8640Aのスイッチング周波数は、発振器抵抗または外部クロックにより、200kHz~3MHzの範囲でプログラムすることができます。デモ回路3099Aのデフォルト周波数は2MHzです。デモ用ボードLT8640AのSYNC/MODEピンは、デフォルトでは低リップル・バースト・モード動作用にグラウンド(JP1のBURST位置)に接続されています。JP1シャントを動かすことにより、スペクトラム拡散モードと強制連続モードから選択することができます。外部クロックと同期するには、JP1をFCM/SYNCに動かし、外部クロックをSYNC端子に入力します。
LT8640Aのデータシートには、部品、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このデモ回路3099A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8640Aは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 4mmプラスチックQFNパッケージとして組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの「Low EMI PCB Layout and Thermal Considerations and Peak Output Current(低EMI PCBレイアウトと熱に関する考慮事項およびピーク出力電流)」セクションに記載されています。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC3099A - Schematic2022/07/28PDF79 K
-
DC3099A - Demo Manual (Rev. 0)2022/07/28PDF519K
-
DC3099A - Design Files2022/07/28ZIP2 M