製品概要

製品概要

デモ回路3089Aは、デュアル出力の高効率、高密度μModuleレギュレータで、入力範囲は2.7V~5.75Vです。各出力は、最大14Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4686B μModuleレギュレータが搭載されています。LTM4686Bは、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル14Aまたはシングル28A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4686Bのデータシートを参照してください。

DC3089Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay™をPCにダウンロードし、LTC’sのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

GUIのダウンロード

ソフトウェアは、ltpowerplayからダウンロードできます。

LTpowerPlayの詳細と手順については、LTM4686Bクイック・スタート・ガイドでLTpowerPlay GUIを参照してください。

対象となる製品