製品概要
製品概要
デモ回路3024Aは、SOA保証付きのLT4200 50Aホット・スワップEヒューズを紹介するものです。ボードには、低電圧および過電圧保護用の入力分圧器、入力電圧、出力電圧、故障、および電力不良の状態を示すLED、自動再試行を実現し回路ブレーカの遅延を選択するためのジャンパが含まれています。LT4200の入力電圧、出力電圧、出力ステータス、およびほとんどのピンを監視するためのタレットが用意されています。
対象となる製品
関連資料
-
DC3024A - Schematic2021/11/02PDF333 K
-
DC3024A - Demo Manual (Rev. 0)2021/11/02PDF191 K
-
LT4200: SOA確保50Aホット・スワップEヒューズ データシート2021/10/21PDF796 K
-
DC3024A - Design Files2021/11/02ZIP4 M