製品概要
製品概要
デモ回路3021Aは、2MHz、3.3V~1.0V 10A降圧レギュレータとして動作する、LTC3310S-1 10A、1V固定出力、同期整流降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2を備えています。LTC3310S-1は、500kHz~5MHzの動作周波数に対応しています。LTC3310S-1はコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・コンデンサによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小化しやすくなっています。LTC3310S-1はアクティブ電圧ポジショニング(AVP)を備えており、出力電圧は負荷電流によって決まります。負荷が軽いとき、出力電圧は公称値より高くレギュレーションされます。全負荷時には、出力電圧は公称値より低くレギュレーションされます。DC負荷のレギュレーション調整により、トランジェント性能が向上し、出力コンデンサの条件が緩和します。
DC3021Aは、2MHzのスイッチング周波数での強制連続モードで動作するように設定されていますが、別のスイッチング周波数でのパルス・スキップ・モードに構成することもできます。RTは、MODE/SYNCピンが入力に設定されているVINに接続されているため、LTC3310S-1は外部クロックと同期できます。MODE/SYNCピンをVINに接続すると、パルス・スキップ・モードに設定されます。MODE/SYNCピンをGNDに接続すると、強制連続モードに設定されます。
DC3021Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。ボードのEMI性能は、デモ・マニュアルのEMIテスト結果のセクションに記載されています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。
LTC3310S/LTC3310S-1のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、DC3021Aのデモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3310S-1は、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMI PCBレイアウトのセクションに記載されています。
関連資料
-
DC3021A - Schematic2021/04/06PDF125K
-
DC3021A - Demo Manual (Rev. 0)2021/04/06PDF1 M
-
DC3021A - Design Files2021/04/06ZIP4 M