製品概要
機能と利点
- 広い入力電圧範囲:5V~38V
- 高負荷電流:最大20A
- 超低静止電流:スリープ・モードで15μA、シャットダウン時は1μA未満
- スペクトラム拡散と固定周波数のどちらかを選択可能
- パルス・スキップ、強制連続動作、軽負荷の低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 外部クロックとの同期
- DC2834Aは、RSENSEまたはインダクタDCR電流検出(オプション)をサポートします。
製品概要
デモ回路DC2834Aは、スペクトラム拡散または固定周波数電流モード同期降圧コントローラであるLTC7803(MSEパッケージ)を搭載したDC/DC同期降圧コンバータです。DC2834Aは、3.3Vの出力電圧を生成します。
500kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。
最小負荷条件がないこのコンバータは、広い負荷範囲にわたって高い出力電圧精度(通常は±2%)を提供します。
DC2834Aでサポートされているコントローラのバイアス方法は、EXTVCCを通じた入力電圧から直接、または出力レールから直接の2通りです。もう1つの考えられるバイアス方法は、外部電圧源をEXTVCC端子に接続することです。
DC2834Aのスイッチング周波数は極めて広く、100kHzから3MHzをサポートします。スペクトラム拡散動作により、ピーク放射ノイズと伝導ノイズが低減するため、電磁干渉(EMI)規格に準拠しやすくなります。
DC2834Aは回路のフットプリントが小さく、テレコム、オートモーティブ、イーサネット電源アプリケーション向けの高性能で高密度なソリューションです。
対象となる製品
関連資料
-
DC2834A - Schematic2020/07/17PDF419 K
-
DC2834A - Demo Manual (Rev. 0)2020/07/17PDF1 M
-
DC2834A - Design File2020/07/17ZIP4 M