製品概要
製品概要
デモ回路2798Aは、入力範囲が10V〜16Vの高電圧2相シングル出力ブースト・コンバータです。出力電圧はVIN~48Vで調整できます。さらに、出力は、最大10Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えた60V 2相シングル出力ブースト・コントローラであるLTC7841コントローラが搭載されています。詳細については、LTC7841データシートを参照してください。
DC2798Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信からコマンドに基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、ユーザが部品を随時再設定したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。
対象となる製品
関連資料
-
DC2798A - Schematic2020/04/03PDF60 K
-
DC2798A - Demo Manual (Rev. 0)2020/04/03PDF2 M
-
DC2798A - Design Files2020/04/03ZIP3 M