製品概要
製品概要
DC2770A-B-KITは、DC2773A-Bトランスミッタ・ボード(LTC4125搭載)、およびDC2775A-Dのキット(LTC4124搭載)です。DC2775A-Dレシーバー・ボードは、送電コイルと受電コイルの間隔が3.0mm~5.0mmのエア・ギャップで、シングル・リチウムイオン・バッテリを最大100mAで充電できます。DC2773A-Bトランスミッタは、LTC4125を介してOptimum Power Searchおよび異物検出機能をサポートします。関連資料
-
DC2770A-B Schematics2019/11/25ZIP129 K
-
DC2770A-B Demo Manual2019/11/25PDF1 M
-
DC2770A-B Design Files2019/11/25ZIP8 M