製品概要
製品概要
デモ回路2750AはLTC7004を使用した、60Vハイサイド・スイッチです。このデモ用ボードは、0Vから最大60Vで14.5A出力負荷を切り替えるように設計されており、短い50ns(代表値)の伝搬遅延、短い切り替え時間(<10ns)、100%デューティ・サイクル動作を実現します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2750A - Schematics2017/12/22PDF31K
-
DC2750A - Demo Board Manual2017/12/22PDF495K
-
DC2750A - Design Files2017/12/22ZIP1M