製品概要
製品概要
デモ回路2718Aは、LT8316を使用した、フォトカプラ不要のコンパクトな絶縁型フライバック・コンバータです。このデモ用ボードは出力が12Vで、負荷電流30mA~3Aの厳密なレギュレーションを維持します。100V~600Vの幅広いDC入力電圧範囲で動作するよう最適化されています。出力電圧の精度は、入力電圧範囲と負荷範囲 の全体で±5%以内を維持します。
LT8316は高電圧フライバック・コントローラです。レギュレーション用の光アイソレータは不要です。この部品はトランスの3次巻線にかかる絶縁型フライバック波形からの出力電圧をサンプリングします。準共振境界モード動作により負荷レギュレーションが改善されます。LT8316は高電圧スペースを確保するため4個のピンを取り除いた熱強化型の20ピンTSSOPパッケージで提供されます。
LT8316のデータシートには、部品、動作、およびアプリケーション情報の説明が完備されています。このデータシートは、デモ回路2718Aのクイック・スタート・ガイドと併せて必ずお読みください。
関連資料
-
DC2718A Schematic2019/03/25PDF29 K
-
DC2718A - Demo Manual2019/04/11PDF625 K
-
DC2718A Design Files2019/03/25ZIP1 M