製品概要
製品概要
デモ回路2659Aでは、高性能・高効率4出力降圧レギュレータであるLTM4671 µModule®レギュレータが使用されています。LTM4671EYは、3.6V~20Vの入力電圧範囲で動作し、2つの高電流レールからそれぞれ最大12A、2つの低電流レールからそれぞれ最大5Aを供給することができます。2つの高電流レールの出力電圧は0.6V~3.3Vで設定可能で、2つの低電流レールの出力電圧は0.6V~5.5Vでプログラマブルです。高電流レール、低電流レールはそれぞれ並列に接続でき、高レール電流条件を満たすことができます。LTM4671EYは、熱強化型16mm × 9.5mm × 4.82mm BGAパッケージにすべての機能を完備したマルチ出力DC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。TRACK/SSピンを通じて、電源シーケンシング用の出力電圧トラッキングを利用できます。TSENSEおよびTMONピンを通じて、温度検出オプションを利用できます。CLKINピンを通じて外部クロック同期を利用可能で、CLKOUTピンでオプションの追加モジュール位相の同期を利用できます。デモ回路2659Aを使用または変更する場合は、このデモ・マニュアルと併せてLTM4671データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2659A Schematics2019/06/04PDF130 K
-
DC2659A Demo Manual (Rev. 0)2019/06/03PDF1 M
-
DC2659A Design Files2019/06/04ZIP2 M