製品概要
製品概要
デモ回路 2616A-D は LTM4647EY を使用する多相設計が特徴です。LTM4647EY は、30 A の高効率スイッチ・モードの降圧電力 µモジュール・レギュレータです。入力電圧範囲は 6 V ~ 15 V です。入力電圧範囲 4.7 V ~ 6 V の DC2616A-D を使用するには、INTVCC を SVINに接続(R22、R42、R55、R68 を OPT から 0Ωへ変更)、DRVCC を VINΩ に接続(R21、R38、R52、R65 を 0Ωから OPTへ、R2、R39、R53、R66 を OPT から 0Ω へ変更)します。出力電圧範囲は 0.6 V ~ 1.8 V です。DC2616A-D は、公称 120A 出力電流を 4 つの LTM4647 並列モジュールで供給します。データシートに説明されているように、特定の VIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。
ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLIN ジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード動作を選択します。さらに MODE_PLLIN ピンは、LTM4647 を外部クロック・シグナルに同期させます。2 つの隣接した位相間の移相は 90 度です。DC2616A-D には LTM4647 に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路 DC2616A-D を使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せて LTM4647 データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2616A - Schematics2018/02/09PDF113K
-
LTM4647 High Efficiency, PolyPhase 120A Step-Down Power µModule Regulator (Rev. 0)2018/12/19PDF767 K
-
DC2616A-D - Design Files2018/11/27ZIP3 M