製品概要

製品概要

デモ回路 2610A では、11 の出力を備えた、JESD204B をサポートする超低ジッタ 4.5 GHz クロック分配器 LTC6953 が使用されています。

デフォルトでは、DC2610A は 3.3 V の単電源で駆動できます。DC2610A を両電源で駆動するオプションも備えており、LTC6953 の出力電源ピンを LTC 静音スイッチャー® に接続し、LTC6953 の入力電源ピンを低ノイズ LDO に接続できます。

差動入力と 7 つのすべての差動出力には 0.5 インチ間隔の SMA コネクタが装着されています。これらの出力は 50 Ω の伝送ラインと AC 結合されており、50 Ω インピーダンス測定器の駆動に適しています。残り 4 つの差動出力は 100 Ω で終端処理されます。

LTC6953のEZSync™ およびSYSREF要求機能は、LTC6953のSPIインターフェースまたはEZS_SRQ SMA/タレット・コネクタを介して使用できるようになっています。DC2609A、DC2610A、DC2611AのSMAの配置は、複数デバイスの同期やSYSREF要求モードすべてに対し、接続が容易になるよう設計されています。

LTC6953の正確な伝搬遅延測定の補助となるよう、キャリブレーション・パスが備わっています。

DC2026 USBシリアル・コントローラ・ボードがLTC6953とのSPI通信用に使用され、付属のLTC6952Wizard™ソフトウェアで制御されます。

対象となる製品

ソフトウェア

設計ツール

ZIP
6.8 M
LTC6952 Wizard
The LTC6952Wizard software provides appropriate LTC6952 and LTC6953 devices settings and LTC6952 loop filter component values with a click of a button. Different system scenarios may be tried, and then each output’s time-domain waveform and frequency-domain phase noise and jitter may be plotted.

ACE Software

ZIP
1.7 MB
ACE plug-in for Board.LTC6953 1.2022.37100 [9 08 26]
Demonstration circuit 2610A features the LTC6953, an Ultralow Jitter, 4.5GHz Clock Distributor with 11 Outputs and JESD204B Support.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3522.122 [8 06 26]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (2)

Extender Boards

コントローラ・ボード