製品概要
製品概要
デモ回路2537AはLTC7000を使用した、135V保護ハイサイド・スイッチです。このデモ用ボードは、入力電圧からの5.5A出力負荷を8V~135Vの範囲で切り替えるように設計されています。広い入力範囲と低シャットダウン電流(代表値1µA)が特長で、オートモーティブ、産業、医療機器、およびテレコム・アプリケーションに適しています。このボードは短い50ns(代表値)の伝搬遅延、短い切り替え時間(<10ns)、100%デューティ・サイクル動作を実現します。
対象となる製品
関連資料
-
DC2537A - Schematic2017/09/14PDF53K
-
DC2537A - Demo Manual2017/09/14PDF562K
-
DC2537A - Design Files2017/09/14ZIP1M