製品概要
製品概要
デモ回路 2470A デモ回路は、LTC4284 高電力負電圧ホット・スワップ・コントローラ(I2C エネルギー・モニタと 2.5kW、−48V アプリケーションのEEPROM 搭載)を披露します。DC2470A は低ストレス段階的スタートのために構成されており、高電力システムに対する低価格ホット・プラグ・ソリューションを提供します。
下流側電力変換器を有効にする電源コンバータ制御用の絶縁がボードに内蔵されています。LED は −48V の入出力の存在や、また両方の電源フィードとパワー・グッド信号の状態を示します。最高の長期製品信頼性のために、一貫して高電圧レイアウト・ルールに従います。
電圧、電流、電力測定、フォールト・ロギング、ボード温度に素早くアクセスする3つ全部の評価インターフェースのために、ヘッダーが提供されます。
対象となる製品
関連資料
-
Hot Swap Controllers2023/08/02PDF0 M
-
DC2470A Demo Manual (Rev. 0)2018/12/14PDF402 K
-
DC2470A Design Files2018/12/17ZIP2 M
-
DC2470A Schematic2018/12/17PDF55 K