製品概要
製品概要
デモ回路2453Aでは、高性能・高効率4出力降圧レギュレータであるLTM4643 μModule®レギュレータが使用されています。LTM4643EVは、4V~14Vの入力電圧範囲で動作し、その各位相から最大3Aの出力電流を供給することができます。各出力の電圧は、0.6Vから5.5Vまでプログラマブルですが、デモ用ボードは3.3V、2.5V、1.5V、および1.2Vの出力を供給するように設定されています。LTM4643EVは、すべての機能を熱強化型15mm × 9mm × 5.01mm BGAパッケージにまとめたDC/DCポイント・オブ・ロード・レギュレータで、ほんの数個の入出力コンデンサしか必要としません。
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2453A - Schematic2016/09/08PDF41K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2453A - Demo Manual2016/09/19PDF949K
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            DC2453A - Design Files2016/09/09ZIP1M