製品概要
製品概要
デモ回路DC2448A-DはLTM4636-1EYを使用するPolyPhase®設計が特徴です。LTM4636-1EYは過電圧および過熱からの保護機能を搭載した40Aの高効率スイッチ・モードの降圧電力µModule®レギュレータです。入力電圧範囲は9V~15Vです。出力電圧範囲は0.6V~3.3Vです。DC2448A-Dは公称160Aの出力電流を供給できます。DC2448A-Dは入力電源の切り離しが可能で、過電圧および過熱条件下のLTM4636-1と負荷を保護できるオンボード・ホット・スワップ回路です。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。
低負荷電流時に高い効率を確保するために、MODE_PLLINジャンパは、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。さらにMODE_PLLINピンは、LTM4636-1を外部クロック・シグナルに同期させます。DC2448A-DにはLTM4636-1に内部、外部両方の補償回路を選択するオプションがあります。デモ回路DC2448A-Dを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4636-1データシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
DC2448A - Schematic2018/06/06PDF198 K
-
DC2448A-D - Demo Manual2019/04/01PDF0 M
-
DC2448A - Design Files2018/06/06ZIP10 M