製品概要
製品概要
デモ回路2411Aは、高効率同期降圧レギュレータで、入力範囲は3.1V~20Vです。この回路は、1.2Vの出力で最大20Aの負荷電流を供給できます。このデモ・ボードはLTC7150Sレギュレータを搭載しています。外付けMOSFETと外付け電流検出抵抗は必要ありません。位相ロック可能な制御されたオンタイム固定周波数電流モード・アーキテクチャを使用しており、高降圧比アプリケーションに最適です。動作周波数は、外付け抵抗(R5)で400kHz~3MHzの範囲でプログラム可能です。LTC7150Sは6mm × 5mm × 1.3mm 42ピンBGAパッケージに収められています。
対象となる製品
関連資料
-
DC2411A - Schematic2017/08/01PDF39K
-
DC2411A - Demo Manual2017/08/01PDF430K
-
DC2411A - Design Files2017/08/01ZIP1M