製品概要
製品概要
デモ回路2268A-Hは、コンパクトな1.5インチ × 1.2インチPCB上の高効率、高密度のデュアル25A、スイッチ・モード・ステップダウン電源です。LTM4650-1 µModule®レギュレータを搭載しています。入力電圧は4.5V~15Vです。出力電圧は0.6V~1.8Vでプログラマブルです。DC2268A-Hは、最大25Aを各チャンネルに供給できます。データシートに説明されているように、特定のVIN、VOUTおよび熱条件では出力電流のディレーティングが必要です。ボードは重負荷条件では連続導通モードで動作します。低負荷電流時に高い効率を確保するために、抵抗ジャンパ(R1/R2)は、ノイズに敏感なアプリケーションではパルス・スキップ・モードを選択し、ノイズの影響を受けにくいアプリケーションではバースト・モード®動作を選択します。単一の50A出力ソリューションにおいて、オプションのジャンパ抵抗を使用して2つの出力を並列接続できます。このボードでは、TRACK/SSピンを通じて出力をどのように上昇および下降するかをプログラミングできます。負荷ポイントでの出力電圧レギュレーションを改善するために、リモート出力電圧検出を利用できます。オプションの入力インダクタL1は、ノイズに敏感なアプリケーションのEMIノイズを低減します。DC2268Aは、エッジ・コネクタに挿入して、テストやデバッグを簡単に実施できます。コンパクトな16mm × 16mm × 5.01mmのBGAパッケージに収まったLTM4650-1の機能と可用性は、様々な高密度ポイント・オブ・ロード・レギュレーション・アプリケーションに最適です。DC2268A-Hを使用または変更する前に、このデモ・マニュアルと併せてLTM4650-1データシートを参照してください。対象となる製品
関連資料
-
DC2268A - Schematic2016/03/31PDF65K
-
DC2268A-H - Demo Manual2019/03/27PDF1 M
-
DC2668A-H - Design Files2019/03/27ZIP4 M