製品概要

製品概要

デモンストレーション回路2122Aは、LTC3859ALを搭載したトリプル出力の同期型昇圧/デュアル降圧電源です。このデモンストレーション回路は、10V/7Aの昇圧出力によって給電される5V/5Aと8.5V/3Aの降圧2出力用に設計されています。この特徴を活かして、降圧出力は4.5V~36Vの広い入力電圧範囲にわたってレギュレーションを維持できるため、オートモーティブや他のバッテリ駆動アプリケーションに適しています。また、デモンストレーション回路は、メイン降圧回路の部品が¾インチ × 1½インチ、メイン昇圧回路の面積が¾インチ × 1¾インチに収まるドロップイン・レイアウトを採用しています。LTC3859ALのパッケージ・スタイルは、露出パッドの38ピンQFNパッケージです。