製品概要

製品概要

デモ回路 2038A は、LTC4162 マルチセル・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath™ および |2Cテレメトリ搭載、構成可能ケミストリおよびセル・カウントで作動。 LTC4162 はリチウムイオン用に最大 8 個のセル、LiFePO4​​ 用に 9 個のセル、および 6V、12V、18V、または 24V の亜鉛バッテリ​をサポートしています。バッテリ・ケミストリごとに、​プログラマブルで、完全自立的な充電アルゴリズムを選択できます。

DC2038A には、6 種類の調整可能な LTC4162 の派生製品の 1 つが搭載されています。それぞれの製品はバッテリ・ケミストリに適合しており、デフォルトの MPPT 機能がイネーブルになっています。 詳細については、DC2038A のデモ・マニュアルを参照してください。

ハードウェア (1)

ドーター・ボード