製品概要

製品概要

デモ回路2654Aは、Cypress Semiconductorによって設計されたEZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート・コントローラICを装備しています。この製品は、アナログ・デバイセズのパワー製品のいくつかのデモ回路とインターフェースを取り、USB Type-C給電仕様との互換性を実証するためのドータ・ボードです。

このボードのデフォルト・プログラムは、USB給電プロファイルのネゴシエーションを実行し、ボードに接続されたパワー・アダプタによってアドバタイズされる最高電圧を選択します。更に、パワー・スイッチをオンにして、低インピーダンス接続用のバナナ・プラグを介してメインPCBに電力を供給します。必要なすべてのデジタル情報は、ヘッダーJ3を介してボード間でやり取りされます。

ハードウェア (1)

関連評価用ボード