製品概要
製品概要
デモ回路 1567B は、IEEE 802.3 Type 1 および Type 2(ハイ・パワー)準拠の Power over Ethernet(PoE)システムで使用するように設計されたシングル電源装置(PSE)コントローラ LTC4274 を備えています。LTC4274 はミッドスパン・パワー・インジェクタとして DC1567B 内に構成され、既存ネットワーク・システムからのデータは電力と共に給電デバイス(PD)に出力されます。LTC4274 は PD の検出と分類を自律的に行い、ポートに対して電源を投入し、マイクロコントローラを必要とせずにポート電源を切り離すことができます。2 秒間のバックオフ・タイマーにより、ミッドスパン構成をサポートしています。デモ用ボードへの給電には、55 V の公称電源を推奨します。
対象となる製品
関連資料
-
DC1567B - Schematic2015/10/05PDF38K
-
DC1567B - Demo Manual (Rev. B)2015/10/05PDF436K
-
DC1567B - Design Files2016/04/21ZIP1M