製品概要
製品概要
この評価用ボードは製造中止となっているため推奨されません。
デモ回路 1541A-A は可変出力電圧で、LT3694 を搭載したデュアル LDO 付き 2.6A 出力電流モノリシック降圧レギュレータです。 降圧レギュレータは出力最大 2.6A を生成する能力があり、2 つの LDO レギュレータ(降圧出力から電源供給)はそれぞれ 450mA を供給する能力があります。デモ・ボードは、4.5V〜36V の入力範囲(70 Vトランジェント)で動作し、3 つの出力を提供します。1.7A で 3.3V、450mA で 2.5V、および 450mA で 1.8V。
SYNC ピンにより、LT3694 を外部クロックと同期できます。LT3694-1 は CLKOUT ピンを提供し、他の DC/DC コンバータが LT3694-1 クロックと同期できるようにします。
関連資料
-
DC1541A - Schematic2010/12/21PDF50K
-
DC1541A - Demo Manual2010/12/21PDF557K
-
DC1541A - Design Files2010/12/21ZIP799K