製品概要

製品概要

デモ回路1382は、LT3470Aを搭載した40V​マイクロパワーDFN降圧レギュレータです。LT3470Aでは、"A"が付かないバージョンに比べて、ピーク・スイッチ電流が大きくなり、起動とドロップアウトが改善されています。このデモ用ボードは、4V〜36Vの安定状態入力電圧範囲で、最大250mA負荷電流における3.3V出力に最適化されています。その広範な入力電圧範囲、高効率内部電力スイッチ、超低ドロップアウト動作、ヒステリシス電流モード、内蔵昇降、キャッチ・ダイオード、および小型のDFNパッケージにより、LT3470Aの応用範囲はとても広範で、非常にコンパクトなスペース、高効率で高入力電圧が必要なDC/DCコンバータ向けの強力なICです。

対象となる製品

関連資料