製品概要
製品概要
デモ回路1268Bは、高電圧、大電流のLEDドライバ・コントローラで、マルチトポロジ、定電流、定電圧のLT3755-2(1268B-A)またはLT3755-1(1268B-B)を備えています。LT3755-2は、OPEN LEDステータス・ピンがある一方で、LT3755-1では外付け周波数同期機能が利用できます。デモ回路は、入力電圧範囲が8V〜40V、LEDの電流が1A、LEDの順方向電圧が最大54Vの昇圧トポロジとして組み立てられています。
DC 1268Bの特長は、PWM調光やアナログ調光、シャットダウン、オープンLED過電圧保護です。オープン・サーキットLED保護によって、LED電圧は56Vにクランプされますが、ICの出力電流は最大で75Vになる場合があります。
対象となる製品
関連資料
-
DC1268B - Schematic2009/10/07PDF97K
-
DC1268B - Demo Manual2009/09/24PDF541K
-
DC1268B - Design File2009/10/07ZIP1M