製品概要
製品概要
デモンストレーション回路1144A-Aはブースト・モードでLT3580EDDを搭載し、1144A-Bは反転レギュレータ設定が可能です。デモ回路は、サイズが小さく、部品点数も少なくて済みます。DC1144A-A は 3V〜10V の電源を 300mA の 12V へ変換し、DC1144A-B インバータは 5V〜12V 電源を 350mAの -12V へ変換します。
(0)
LT3580 は 32V ほどの高電圧入力で動作しますが、これらのデモ・ボードでは入力は入力コンデンサの電圧定格と昇圧出力の大きさにより制限されています。DC1146A-Bは容易にSEPICコンバータに設定できます。
対象となる製品
関連資料
-
DC1144A - Schematic2009/09/24PDF26K
-
DC1144A - Demo Manual2016/04/08PDF370K
-
DC1144A - Design File2009/09/24ZIP556K