製品概要
製品概要
デモ回路 DC1084A-A は、高効率、高密度ステップダウンμモジュール®レギュレータ LTM4602 を備えています。入力電圧は 5V~20V の範囲です。出力電圧は 0.6 V ~ 5 V のジャンパー・プログラマブルです; LTM4602 データ・シートの降圧レシオ・カーブを表しています。定格負荷電流は 6 A です。ただし、特定の VIN、VOUTおよび熱条件ではディレーティングが必要です。
対象となる製品
関連資料
-
DC1084A-A - Schematic2014/06/26PDF40K
-
DC1084A-A - Demo Manual2011/09/12PDF1M
-
DC1084A-A - Design Files2014/06/26ZIP907K