製品概要
機能と利点
- 最大 3 A のオートモーティブ・アプリケーション向け
- D-Pak、D2-Pak、または S-8 MOSFET のトリプル・レイアウト
- 12 AWG ワイヤ対応の 0.093 インチタレット穴
- 入力、出力、故障、およびイネーブルを表示するLED
- 最大 20 A まで簡単に変更可能
製品概要
デモンストレーション回路 DC1018B-B は、12 V、3 A アプリケーションの LT4356-2 サージストッパーをショーケースします。最大 60 V の入力トランジェントは、出力で 16 V に制限されています。過電圧の条件が続くと、リミッタはトリップし、過電圧が解消された後に再試行します。
LEDは、+ 12V の入出力の存在、および障害出力の状態 FLT# とイネーブル出力 EN の状態を示します。
入出力接続は 93 mil タレットによって行われ、取り外した場合、その場での試験用に最大 12 ゲージのワイヤを挿入できます。
この回路ボードの設計ファイルが以下に提供されています。
アプリケーション
- サーバー、ルータ、スイッチ
- 大量保管
- ファン・トレイ
- オートモーティブ・モジュール
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
DC1018B - Schematic2009/11/13PDF29K
-
DC1018B-B - Demo Manual2009/11/13PDF318 K
-
DC1018B - Design File2009/11/13ZIP750K