製品概要
機能と利点
- 入力電源範囲:3V~20V
- 0.8V~12Vの範囲で出力電圧を調整可能
- 最大3.5Aの出力電流を供給(ADPL12002の場合は最大2.5A)
- 周波数同期入力
- 99%のデューティサイクル動作により低ドロップアウト電圧を実現
- 電圧モニタリングPGOOD出力(UV/OV機能搭載)
- 実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
ADPL12003評価用キット(EVキット)は、ADPL12002/ADPL12003(15ピン/17ピン・フリップチップ・クワッド・フラット・ノーリード(FC2QFN)パッケージの高入力電圧ミニ降圧コンバータ)を評価するための実証済みの設計を提供します。評価用に様々なテスト・ポイントとジャンパが用意されています。ADPL12003 EVキットには、ADPL12003AFLB+(3.3V、1.5MHz)が搭載されています。このEVキットを使用すると、最小限のコンポーネント変更でADPL12002/ADPL12003の全バリエーションを評価できます。
はじめに
必要な装置
- ADPL12003 EVキット
- 電源(PS)
- 電圧計
- 電子負荷
関連資料
-
ADPL12003EVKIT User Guide: Evaluates: ADPL12002 and ADPL12003 (Rev. 0)2025/07/24PDF548 K
-
ADPL12003EVKIT Gerber Files2025/07/24ZIP947 K