製品概要
機能と利点
- GMSLデシリアライザーからのoLDI/LVDS信号を標準HDMI 2.0に変換します。
- GMSLディスプレイシステムのデバッグとテストに役立ちます
- 装備されたSamtecボード間コネクタを使用して、すべてのGMSL oLDIデシリアライザ評価用ボードに適合するように設計されています。
- 最大ピクセル・クロックは300MHzで、最大4K解像度(30fps)まで対応
- GMSL I2S信号の入力を含む
製品概要
AD-GMSL-D-E-ADP# GMSL oLDI/LVDS-HDMI変換アダプタは、GMSLデシリアライザからのoLDI/LVDS信号を標準のHDMI 2.0信号に変換します。このアダプタはデバッグとシステム・テストにのみ使用され、最終的なシステム・アーキテクチャに完全に実装されるようには設計されていません。このソリューションの最大ピクセル・クロックは300MHzで、これは3840 x 2160、30Hz(4k30)に相当します。この最大値は、単一のGMSL2リンクが提供する帯域幅よりも大きな帯域幅を必要とするため、デュアルリンクGMSL2 SerDesペアでのみ達成できます。
このアダプタは、搭載されたSamtecボード間コネクタを使用することで、すべてのGMSL oLDIデシリアライザ評価用ボードに適合するよう設計されています。入力oLDI/LVDS信号を「検出」し、受信した信号に基づいてHDMIの出力を調整することで、自動設定を利用します。自動構成プロセスを監視するためにUART出力を使用できます。
このアダプタにはI2Sオーディオ用の入力が含まれており、GMSL I2S信号(フォワード・チャンネルから)を入力として使用できるように設計されています。ビデオ設定と同様に、アダプタ自体をプログラムする必要がなく、I2Sオーディオ・データを自動的に検出してHDMI信号に追加します。このアダプタが動作する部品には、MAX96752の「B」、「F」、および「R」のサブバリアントが含まれます。
アプリケーション
- 高解像度ディスプレイシステム
- 先進運転支援システム(ADAS)
関連資料
-
AD-GMSL-D-E-ADP# Design Support Files2024/05/16ZIP4 M
-
AD-GMSL-D-E-ADP# User Guide2026/04/16