製品概要
機能と利点
- ADuM5020 と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
- 低放射の 2 層基板、CISPR22/EN55022 クラスB に適合
- 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADuM5020 VDDP ピンに 5 V を供給
- 5 V 入力動作、 5 V または 3.3 V 出力動作
- 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
- 6 V ~ 9 V の電源
- 5 V の直接電源
- ボード外 PDIS 制御
- 絶縁型出力電源
製品概要
EVAL-ADUM5020EBZ を使用することで、ADuM5020 絶縁電源ソリューションを評価できます。 ADuM5020 を使用することで、500 mW アプリケーションにおいて絶縁型 DC/DC コンバータを設計および構築する必要がなくなります。 また、iCoupler® チップ・スケール・トランス技術を DC/DC コンバータの誘導性部品に採用し、 小型の絶縁ソリューションとなっています。
アナログ・デバイセズの iCoupler 技術をベースにした ADuM5020 DC/DC コンバータは、絶縁された安定化電源となります。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)の負荷が最大の状態で、CISPR22/EN55022 クラスB の放射制限を十分に満たします。 表 1 に、使用可能な供給電圧と関連する出力電流レベルを示します。
ADuM5020 または ADuM6020 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADuM5020 または ADuM6020 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。