製品概要
機能と利点
デモボードキットの構成要素- 73M1922のデモボード(Rev. D1)
 - CD:以下のドキュメントを収録
- 73M1922のデモボードユーザーマニュアル(このドキュメント)
 - 73M1822/73M1922のデータシート
 - 73M1822/73M1922のレイアウトガイドライン
 - 73M1x22のワールドワイドデザインガイド
 
 
製品概要
MicroDAAチップセットである73M1922のデモボードは、アナログフロントエンド機能、および世界準拠のシリコンデータアクセスアレンジメント(DAA)機能チップセットを内蔵しています。
MicroDAAチップセットの73M1922は、73M1902および73M1912で構成されています。73M1902は同期シリアルポート(モデムアナログフロントエンド(MAFE))によるホストマイクロプロセッサまたはDSPインタフェースを提供するHost Interface Chip (HIC)であり、73M1912は電話回線に接続するためのLine Interface Chip (LIC)です。
73M1922チップセットは、超小型サイズの2つの20ピンTSSOPパッケージまたは2つの32ピンQFNパッケージで提供され、低コストのグローバルDAA設計を提供します。
アプリケーション
- メディカルおよびインダストリアル用テレメトリーなどの組込み型モデムアプリケーション
 - ファックス/マルチ機能ペリフェラル(MFP)
 - 高速音声帯域データモデム
 - POS端末
 - 衛星セットトップボックス
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4755: 73M1822/73M1922 MicroDAA Software Architecture2010/07/27PDF102K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4756: 73M1822/73M1922 Modem API User Guide2010/07/27PDF262K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4757: 73M1822/73M1922 Hardware Module for SMDK412 User Guide2010/07/27PDF235K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4752: 73M1822/73M1922 Implementer's Guide2010/07/27PDF271K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4754: 73M1822/73M1922 Modem CTL Application User Guide2010/07/27PDF175K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4751: Teridian V.22 bis Linux Softmodem for 73M1822/73M1922 MicroDAA User Guide2010/07/27PDF566K
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-4753: 73M1822/73M1922 Control Module User Guide2010/07/27PDF531K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            73M1922DB: 73M1922 Demo Board Data Sheet (Rev. 5)2010/07/28PDF242K